igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 用於極高的負載
- 外護套: TPE外護套
- 耐冷卻劑
- 耐低溫
- 耐水解和微生物
- 無鹵素
- 無矽
- 抗UV
- 不含 PVC
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- CFRIP®
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeit-dotCF9.02.02
2x0.25
| 往返運動* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v最大[m/s] | a最大 | 行程距離 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | |
| 從/至[°C] | 懸空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [係數xd] | [係數xd] | [係數xd] |
| -35 / -25 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | ||||
| -25 / +90 | 10 | 6 | 100 | > 400 | 5 | 6 | 7 |
| +90 / +100 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | ||||