igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 應用要求: 適合柔性應用
- 外護套: iguPUR
- 阻燃
- 無矽
- 抗UV: 中等
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 3.1.3.1
Double strokes* | 1 million | 3 million | 5 million |
---|---|---|---|
Temperature, | R min. | R min. | R min. |
from/to [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
-20 / -10 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
-10 / +70 | 15 | 16 | 17 |
+70 / +80 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |