chainflex® 耐彎曲馬達電纜CF886,主軸電纜/單芯

CF886.160.01 product image
igus-icon-lupe
1. Extruded PVC compound 2. Braiding made of tinned copper wires 3. Conductor made of bare copper wires
igus-icon-lupe
play iconCF886.160.01 video
igus-icon-lupe
來自3 1
CF886.160.01 product image
1. Extruded PVC compound 2. Braiding made of tinned copper wires 3. Conductor made of bare copper wires
CF886.160.01 video
  • 應用要求: 適合柔性應用
  • 外護套: PVC
  • 總屏蔽
  • 阻燃
  • 無矽
  • 耐油性: 無抗油性
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeitCF886.160.01
(1x16)C

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #101

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點