igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/3
- 應用要求: 適合重載應用和抗干擾傳輸的POF電纜
- 外護套: PUR
- 無鹵素
- 無矽
- 耐冷卻劑
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- 抗UV
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 5.3.3.1
往返運動* | 5 百萬 | 750 萬 | 1000 萬 |
---|---|---|---|
溫度, | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 |
從/至[°C] | [係數xd] | [係數xd] | [係數xd] |
-20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
-10 / +50 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+50 / +60 | 15 | 16 | 17 |
*可實現更多的往返運動次數——使用此頁面裡的使用壽命計算功能