客製化 CAT5e 電纜,用於增加拉伸應變的 PUR,連接器 A:Telegärtner RJ45,連接器 B:Telegärtner RJ45

CAT9721001 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 適合更高的拉伸負荷
  • 外護套: PUR
  • 總屏蔽
  • 耐生物油
  • 耐冷卻劑
  • 耐刮痕
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
  • 阻燃
  • 耐水解和微生物
  • 不含 PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721001
(4x(2x0.15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

訾柏杰 Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #157

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點