聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

Han 6B連接器外殼(針)到Han 6B連接器外殼(插座),兩側單個鎖定桿,直角,TPE,阻燃

  • 應用要求: 用於極高負載應用
  • 外護套: TPE
  • 抗冷卻劑
  • 耐低溫
  • 耐水解和微生物
  • 阻燃
  • 無矽
  • 抗UV
  • 不含 PVC
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 60811-404 標準),耐有機油(通過 VDMA 24568 和 Plantocut 8 S-MB 標準的 DEA 測試)
  • CFRIP®
  • chainflex® 耐彎曲電纜等級: 6.6.4.2

諮詢

Photo
江明政 Vincent Chiang

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 am - 5:30 pm.

Online:

24h