igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 滾珠直徑:15、22 mm
- 使用壽命長,運轉平穩
- 外殼材質:xirodur® B180
- 滾珠材質:ES + POM(外殼內)
ℹ️:所有尺寸的高度公差為±0.2mm。
igus-icon-lieferzeitBB-515-B180-ES-POM
24
180
15
ℹ️:所有尺寸的高度公差為±0.2mm。
![]()
精進技術:
降低成本:
經驗證:
永續性:

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net