聚合物滾珠軸承測試實驗室

這就是在我們的測試實驗室頁面上等待您的內容:

    球軸承測試實驗室中的測試機台

    向心深溝球軸承測試台:

    • 測試台配有整合式感測器 (DAQ),可同時測量磨損最大 250 N 的負載吸收、各種使用壽命溫度測試
    • 最大轉速:5,000 rpm
    • 運動:外圈停止,內圈旋轉
    • 安裝尺寸:6000
    材料工程師在徑向深溝球軸承測試台工作
    DAQ 測量系統

    旋轉測試台:

    • 高速和低負載下的測試 (5,000 rpm, 10 N)
    • 使用內部 xirodur® 材料和 iglidur® 保持架材料進行持續測試
    • 安裝尺寸:6000
    xirodur<cf subscript="off" superscript="on" extstyle="no">® </cf>材質測試
    • 左:未加固材料,測試前
    • 右圖:未強化材料,測試後
    iglidur® G 材質測試
    • 左圖:測試前的強化 iglidur® 材料
    • 右圖:加強的 iglidur® 材料,測試後

    水中球軸承:igus® 與金屬軸承的比較

    金屬軸承幾小時後就會腐蝕

    水中的滾珠軸承:測試結果

    哪些球軸承適合電鍍?

    諮詢

    我很樂意解答您的疑問

    Joe Yen
    顏僑佑 Joe Yen

    產品副理/高速成長事業部

    +886 966 671 838聯繫我們

    出貨及諮詢