變更語言 :

滾珠傳送單元是輸送機技術中的重要組件,可使貨物在輸送機系統上靈活、低摩擦地移動。它們由一個嵌入有附加滾珠的外殼中的行走滾珠組成,並允許向所有方向移動。由於其設計,它們可應用於各種工業領域,例如物流、機械工程和生產自動化。此類型的滾輪有助於提高運輸流程的速度和成本效益。它們有各種尺寸和材質,可滿足不同的要求和負載。它們可以輕鬆承載高達 1,470 N 的負荷,因此即使是重型貨物也可以毫不費力地移動。
優點是多方面的。它們不僅保養費低,而且耐用,可在各種環境下使用。它們在自動化技術中扮演著重要的角色,因為它們可以優化物料流,有助於改善生產流程。
與使用鋼製外殼的金屬解決方案或使用鋼珠的鋁制類型相比,我們的 igus® 解決方案具有以下優點:
✔️ 100 % 免潤滑
✔️ 低維護
✔️ 無腐蝕
✔️ 可在任何安裝位置使用,無論水平、垂直或高空皆可
✔️ 採用我們自行研發的材料 xirodur® 製成,其技術規格特別耐磨、耐用,甚至可根據要求進行電絕緣。
帶外殼的 xiros 移動球裝置的外殼由高性能塑料製成,內嵌外殼墊。這個襯墊是支撐球的運行表面。負載球旋轉時,支撐球在外罩墊上滾動。根據不同的應用,可選擇不同材質的定位球和支撐球。滑動球傳送裝置則完全不同。之前在我們的移動球單元中使用的支撐球被我們自己的 iglidur® J3B 製成的滑動插件所取代。不鏽鋼支撐球不再像以前的版本一樣在支撐球上運行,而是在特別耐磨的滑動嵌件上運行。

它們廣泛應用於各行各業,使負載在平坦表面上的移動更加容易。在製造業中,它們常用於在組裝台上或輸送系統中運送重型工件。在物流領域,它們也是不可或缺的,因為它們簡化了貨物在軸承和分類表面上的轉移。另一個應用領域是機械工程,腳輪被整合為機器工作台或包裝機的一部分。此外,它們不僅用於工業,也用於機場或購物中心等公共設施,使行李或購物手推車更容易操控。

滾珠傳送裝置是確保在各種工業環境中運送貨物順暢的組件可輕鬆地從多個方向
根據不同的應用,它們由不同的材料製成,例如鋼、不銹鋼或塑膠。在 igus® ,我們採用摩擦優化的高性能塑膠。
滾珠傳送裝置廣泛應用於各行各業。舉例來說,在工業上,它們被用於輸送系統、組裝線和自動倉儲系統。萬向球還被用於機械工程,以提高機器和設備的可操控性。它們也用於家具業,使沉重的櫥櫃、桌子和其他家具更容易移動。
外殼可保護滾珠及外殼內的滾珠免受污垢和灰塵的影響,這意味著大幅延長服務壽命。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net