igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- PFL204 至 PFL206
- 免潤滑、免維護
- 對污垢不敏感
igus-icon-lieferzeit-dotPFL203-J4EM-17-12-SP
17
iglidur® J4
由 iglidur 高性能塑膠製成的低成本軸承內仁,帶有金屬板法蘭軸承
igubal®軸承內仁是金屬軸台和法蘭軸承中嵌件軸承的免維護替代品。適用於尺寸為 P204-208 的鈑金軸承座。
免保養
由高性能塑膠製成的軸承內仁允許乾式運行而無需潤滑。特別是在污染嚴重的環境中,其優勢是巨大的:雖然傳統的金屬軸承經常需要重新潤滑,但 igubal 軸承內仁具有嵌入式固體潤滑劑,無需額外潤滑。此外,JEM-SP 軸承內仁通常更耐用,即使在非常骯髒的環境中也非常耐磨。
易於安裝
安裝軸承內仁是非常容易簡單的事情。它們可以在幾秒鐘內手動插入金屬立式軸承座和法蘭軸承座中,而無需進行昂貴且耗時的轉換。
對應軸承座和軸承內仁尺寸概覽
| 軸承座 | 軸承內仁 | |
| UCP/UCF/UCFL | 203 | JEM-17-17-SP |
| 204 | JEM-20-17-SP | |
| 205 | JEM-25-17-SP | |
| 206 | JEM-30-19-SP | |
| 207 | JEM-35-20-SP | |
| 208 | JEM-40-21-SP | |
| 209 | JEM-45-22-SP | |
| 210 | JEM-50-24-SP | |
| PP/PF/PFL | 204 | J(4)EM-20-14-SP |
| 205 | J(4)EM-25-15-SP | |
| 206 | J(4)EM-30-16-SP | |