免上油滑台模組 drylin® E 直流馬達技術數據表,帶正齒輪和保護殼

MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-36-M-A-D video
igus-icon-lupe
來自5 1
免上油滑台模組 drylin® E 直流馬達技術數據表,帶正齒輪和保護殼
免上油滑台模組 drylin® E 直流馬達技術數據表,帶正齒輪和保護殼
免上油滑台模組 drylin® E 直流馬達技術數據表,帶正齒輪和保護殼
免上油滑台模組 drylin® E 直流馬達技術數據表,帶正齒輪和保護殼
免上油滑台模組 drylin® E 直流馬達技術數據表,帶正齒輪和保護殼
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 扭矩[Nm] 從0.1Nm到1.5Nm
  • 速度可達 440rpm
  • 可使用 12 和 24V 直流電
  • 增強運行可靠性
  • 與 M12 接頭快速連接
  • 適用於所有 drylin® E 直線滑台直線軸承心軸
  • 馬達外殼防護等級:IP41
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-36-M-A-D
0.5

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢