My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

滾珠,低成本,低吸濕性,J4EM,毫米,igubal®

  • 尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 標準
  • 滾珠材料:iglidur® J4
  • 高性價比
  • 低吸濕性
  • 滾珠材料: iglidur® J4
產品描述
igubal® 滾珠J4EM
 
每種 iglidur® 材料都有自己的特殊性能,這些特性決定了它對特定應用和要求的適用性。
iglidur® J4 材料具有極低的吸濕性,特別經濟實惠。
 
材料屬性
  • 搭配多種軸材料時磨損小
  • 乾運行時摩擦係數低
  • 耐振動
  • 良好的化學抗性
  • 與軟軸配合使用的最佳材料
  • 低吸濕性

典型應用領域
  • 工廠建築
  • 模型製作
  • 傢俱/工業設計
  • 這裡還有更多應用領域:產業解决方案
 
適用場合:
  • 如果您需要免維護材料
  • 當要安裝尺寸系列 E 元件時
  • 如果需要高抗壓強度
  • 如果需要耐彎曲
不適用場合:
  • 如果溫度超過+90℃
  • 如果要求直徑超過 50 毫米
  • 如果需要高於 0.5 米/秒的轉速
使用我們的篩選器選項找到合適的產品

公差
 
免維護 igubal® 球面軸承的內徑公差為 E10。軸公差應在 h6 至 h9 之間。除非另有說明,否則所有公差值均被視為符合 DIN ISO 2768-m
技術資料
下載

其他解決方案

諮詢

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 7 am - 8 pm.
星期六從 8 am 到 12 pm.

Online:

24h