5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan
適用場合:
| 不適用場合:
|
用於金屬軸承座,吸濕性低,尺寸系列 E
可探測,右旋螺紋,尺寸系列 K,軸承座 B
可探測,左旋螺紋,尺寸系列 K,軸承座 B
可探測,左旋螺紋,尺寸系列 E,軸承座 B
可探測,右旋螺紋,尺寸系列 E,軸承座 B
低成本,尺寸系列 K
可拆分,低吸濕性,尺寸系列 K
適用於水下應用,尺寸系列 E——超薄型
無間隙,低成本,低吸濕性,尺寸系列 E
用於金屬軸承座,符合 FDA 標準,尺寸系列 E
低成本,左旋螺紋,帶塑膠球頭螺栓
低成本,右旋螺紋,帶金屬球頭螺栓
簡單的裝配和拆卸,右旋螺紋,帶有鍍鋅鋼制的球頭螺栓
左旋螺紋,帶球形蓋,帶塑膠球頭螺栓
低成本,左旋螺紋,帶塑膠球頭螺栓
右旋螺紋
可探測,右旋螺紋
可探測
左旋螺紋
左旋螺紋
可探測,右旋螺紋
左旋螺紋
偏差補償,兩個安裝孔,尺寸系列 K
組裝簡單,兩個安裝孔,尺寸系列 E
快速裝配,拼合式,兩個安裝孔,尺寸系列 E
配件,用於 E 尺寸系列的基座軸承
高剛度,拼合式軸承座,四個安裝孔,尺寸系列 E
適合高達 +200°C 的溫度,組裝簡單,兩個安裝孔,尺寸系列 E
適合高達 +200°C 的溫度,適合高徑向負載,四個安裝孔,尺寸系列 E
節省空間,尺寸系列 E
適合高軸向和徑向負載,尺寸系列 E
經典設計,易於組裝,尺寸系列 K
偏差錯誤補償
組裝簡單,兩個安裝孔,尺寸系列 E
適合更高的徑向負載,四個安裝孔,尺寸系列 E
經濟實惠,易於組裝,尺寸系列 K
公差補償,尺寸系列 E
公差補償,尺寸系列 E
堅固的塑膠,尺寸系列 E
簡單的裝配和拆卸,右旋螺紋,帶有鍍鋅鋼制的球頭螺栓
軸承位置的單獨對齊
軸承位置的單獨對齊
軸承位置的單獨對齊
右旋螺紋
適合極小的安裝空間,尺寸系列 K
右旋螺紋
襯料
襯料
襯料
低吸濕性,尺寸系列E
High holding forces when assembled
Variable coupling joint, removable at one end
週一至週五 7 am - 8 pm.星期六從 8 am 到 12 pm.
24h