igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 標準
- 滾珠材料:iglidur® A350
- 適用於各種金屬軸承座
- 符合歐盟法規 10/2011 EC,符合 FDA 標準
- 適用於高達 +180 °C 的溫度
- 適合中高負載
- 擺動和旋轉應用中同樣出色
igus-icon-lieferzeit-dotA350EM-20-17
20
17
適用場合:
| 不適用場合:
|

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net