readycable® 編碼器電纜,近乎於製造商標準LTi DRIVESKM3-KSxxx,基礎電纜,PUR 10 x d

MAT9020002 product image
igus-icon-lupe
MAT9020002 product image
igus-icon-lupe
來自2 1
MAT9020002 product image
MAT9020002 product image
  • 中負載應用
  • PUR 外護套
  • 耐油(依 DIN EN 50363-10-2)
  • 不含鹵素
  • 無矽
  • 阻燃特性
  • 離岸風電
  • 耐冷卻劑
  • 抗水解和微生物
  • 耐刮痕
  • 總隔離網
  • 不含PVC
  • chainflex® 等級: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9020002
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

訾柏杰 Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #157

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點