來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: J4SM-0405-04
- 材質: iglidur® J4
- 形狀: 選購襯套、平面軸承
- 尺寸:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
耐磨,低定價
- 免上油免保養
- 適合大量生產的高性價比材料
- 摩擦係數低
iglidur J4 |低成本材料
<span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, ">sans-serif;是一種低成本材料,可在中低負載下實現長期產品使用壽命。
<span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, ">sans-serif; Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, ">sans-serif;典型應用領域
- <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, ">sans-serif; Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, ">sans-serif;
我什麼時候使用它?
- 當我在尋找免潤滑和免保養材料時
- 當我為大批量尋找低成本材料時
- 當我需要低摩擦係數時
- 當我需要好的耐化學性時
- 當我需要低吸濕性時
我什麼時候不使用它?
- 對於高負載
- 當我的應用中出現高溫時
不確定是否合適?