igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/3
- 應用要求: 用於扭轉應用
- 外護套: PUR
- 總屏蔽
- 耐冷卻劑
- 耐刮痕
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- 阻燃
- 耐水解和微生物
- 抗UV
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.1.3.4
來回往返 * | 500萬次 | 7500萬次 | 1000萬次 | ||
---|---|---|---|---|---|
溫度, | v 最大[°/s] | a 最大[°/s²] | 最大扭轉角度 | 最大扭轉角度[factor xd] | 最大扭轉角度[factor xd] |
從/至[°C] | 扭轉 | 扭轉 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±330 | ±240 | ±150 | ||
-15 / +60 | 360 | 60 | ±360 | ±270 | ±180 |
+60 / +70 | ±330 | ±240 | ±150 |