Harnessed SPE cables, PUR 12.5xd, connector A: Harting T1, connector B: Harting T1

CAT9471001 product image
igus-icon-lupe
CAT9471001 product image
igus-icon-lupe
來自2 1
CAT9471001 product image
CAT9471001 product image
  • 應用要求: 適合中等負載的應用
  • 外護套: PUR
  • 總屏蔽
  • 耐冷卻劑
  • 耐刮痕
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
  • 阻燃
  • 不含 PVC
  • 耐水解和微生物
  • 抗UV
  • 無鹵素
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9471001

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢