chainflex® CF99.PLUS 耐彎曲控制電纜

CF99.PLUS.01.02 product image
igus-icon-lupe
  • For heaviest duty applications and especially small radii up to 3xd
  • TPE outer jacket
  • Shielded 
  • Oil and bio-oil-resistant
  • PVC and halogen-free
  • Flexible at low temperatures 
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Guarantee up to 4 years
  • igus-icon-lieferzeitCF99.PLUS.01.02
    (2x0.14)C

    諮詢易格斯

    我很樂意親自回答您的問題

    江明政 Vincent Chiang
    江明政 Vincent Chiang

    igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #101

    諮詢及交付

    親自
    週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
    *週六:上午 8 點至中午 12 點
    線上
    聊天服務
    星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
    星期五:上午 8 時至下午 5 時
    星期六:上午 8 時至下午 12 時
    WhatsApp 服務
    週一至週五:上午 8 點至下午 4 點