igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 用於扭轉應用
- PUR 外護套
- 總隔離網
- 耐冷卻劑
- 耐刮痕
- 抗水解和微生物
- 阻燃特性
- 不含鹵素
- 無矽
- 抗 UV 性能:高
- 耐油(依 DIN EN 50363-10-2)
- 不含PVC
- 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT7.15.03.C
(3G1.5)C
典型應用領域
| 週期* | 5百萬次 | 750 萬次 | 10 百萬次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大速度[°/s] | a 最大加速度[°/s²] | 最大扭力 | R min.[Factor x d] | R min.[Factor x d] |
| 從/到 [°C] | 對絞線 | 對絞線 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net