drylin® D7步進馬達輸出級(NEMA11/17),帶循環/方向

D7-1 product image
igus-icon-lupe
D7-1 technical drawing
igus-icon-lupe
來自2 1
D7-1 product image
D7-1 technical drawing
  • 可以在高達48V的供電電壓下控制有高達2.7A連續電流的步進馬達
  • 可立即投入使用
  • 易於控制
  • 準確定位
igus-icon-lieferzeitD7-1
1-60 rpm
脈衝和點動模式
InfoInfoigus-icon-info您可以免費下載HERE產品系列的合適樣品。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢