drylin® D8步進馬達輸出級(NEMA23/24),帶循環/方向

D8-1 product image
igus-icon-lupe
D8-1 technical drawing
igus-icon-lupe
來自2 1
D8-1 product image
D8-1 technical drawing
  • 可在高達48V的供電電壓下控制有高達4A連續電流的步進馬達
  • 可立即投入使用
  • 易於控制
  • 準確定位
igus-icon-lieferzeitD8-1
1-60 rpm
脈衝和點動模式
InfoInfoigus-icon-info您可以免費下載HERE產品系列的合適樣品。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢