igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 可以在高達48V的供電電壓下控制有高達7A的連續電流的步進馬達
- 可立即投入使用
- 易於控制
- 準確定位
igus-icon-lieferzeitD9-1
1-60 rpm
脈衝和點動模式
igus-icon-info您可以免費下載HERE產品系列的合適樣品。
dryve馬達驅動器- 連接,選擇,控制…
精確定位、運動不停頓、連續點到點移動-igus®用最新的控制方式定義了drylin®E 線性滑台系統。
可快速準備進入使用
dryve馬達驅動器只需設置幾個雙列直插式開關就能您的工作需要。
因此,所有必要的設置都可以在一分鐘內完成。
精確定位-脈沖模式
脈沖模式可用於執行精確定位。這樣,馬達的每一步可分為128個動作部分。
脈衝頻率的路徑規劃和輸出由更高級的控制器接管。
簡單運動控制-JOG或LOOP模式
如果要以預定義的速度在“按下開關”時執行運動,則可以使用JOG模式來實現。
如果要在兩端之間以預定速度執行連續移動,則可以使用循環模式。
強大的技術
高達48V的電源電壓可確保馬達高速運轉。與馬達匹配的額定電流為7A,峰值電流為9.8A,可產生強大的動力

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net