球面軸承,超薄,KGLI SL,igubal®

KGLI-03-SL product image
igus-icon-lupe
  • 尺寸系列 K,符合 DIN ISO 12240 標準
  • 軸承座材料:igumid G
  • 滾珠材料:iglidur® W300
  • 安裝空間非常小
  • 壁厚比 KGLM 薄 50%
  • 角度補償可達 5°
  • 低自重
  • 尺寸符合 DIN 1850 標準
igus-icon-lieferzeitKGLI-03-SL

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

顏僑佑 Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #167

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點