球面軸承,超薄,KGLI SL,igubal®

KGLI-05-SL product image
igus-icon-lupe
  • 尺寸系列 K,符合 DIN ISO 12240 標準
  • 軸承座材料:igumid G
  • 滾珠材料:iglidur® W300
  • 安裝空間非常小
  • 壁厚比 KGLM 薄 50%
  • 角度補償可達 5°
  • 低自重
  • 尺寸符合 DIN 1850 標準
igus-icon-lieferzeitKGLI-05-SL