Han 16B連接器外殼(針)到Han 16B連接器外殼(插座),兩側雙鎖定桿,直角,PUR 10 xd

MAT90489431 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於扭轉應用
  • 外護套: PUR
  • 抗冷卻劑
  • 防刻痕
  • 耐水解和微生物
  • 阻燃
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 抗UV
  • 不含 PVC
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標準)
  • chainflex® 耐彎曲電纜等級: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489431
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢