readycable® resolver cable suitable for Baumüller 448981, SRS/SRM50 & SKS/SKM36 basic cable, TPE 6.8xd, Speedtec

MAT9291058 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於極高負載的應用
  • 外護套: TPE外護套
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 耐水解和微生物
  • 不含 PVC
  • CFRIP®
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9291058

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢