readycable® pulse encoder cable suitable for Baumüller 448830, ECN1313/EQN1325 basic cable, TPE 6.8xd, Speedtec

MAT9291065 product image
igus-icon-lupe
MAT9291065 product image
igus-icon-lupe
來自2 1
MAT9291065 product image
MAT9291065 product image
  • 應用要求: 用於極高負載的應用
  • 外護套: TPE外護套
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 耐水解和微生物
  • 不含 PVC
  • CFRIP®
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9291065

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

訾柏杰 Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #157

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點