readycable® pulse encoder cable suitable for Baumüller 448823, ECN1313/EQN1325 basic cable, PUR 7.5xd, Speedtec

MAT9840273 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於極高負載的應用
  • 外護套: PUR
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 阻燃
  • 海上
  • 耐冷卻劑
  • 耐水解和微生物
  • 總屏蔽
  • 耐刮痕
  • 不含 PVC
  • CFRIP®
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9840273

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢