帶絞線的drylin® E 直線滑台步進馬達,NEMA 11

MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
來自5 1
帶絞線的drylin® E 直線滑台步進馬達,NEMA 11
帶絞線的drylin® E 直線滑台步進馬達,NEMA 11
帶絞線的drylin® E 直線滑台步進馬達,NEMA 11
帶絞線的drylin® E 直線滑台步進馬達,NEMA 11
帶絞線的drylin® E 直線滑台步進馬達,NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 安裝尺寸:NEMA11/法蘭安裝尺寸28 mm
  • 馬達外殼防護等級:IP40(軸封 IP52),馬達絞線 IP40
  • 保持扭矩:0.12Nm
  • 額定電流:1.00A
  • 馬達連接:絞線和編碼器,JST 接頭
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢