帶絞線和編碼器的drylin® E步進馬達,NEMA11

MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
來自5 1
帶絞線和編碼器的drylin® E步進馬達,NEMA11
帶絞線和編碼器的drylin® E步進馬達,NEMA11
帶絞線和編碼器的drylin® E步進馬達,NEMA11
帶絞線和編碼器的drylin® E步進馬達,NEMA11
帶絞線和編碼器的drylin® E步進馬達,NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 安裝尺寸:NEMA11/法蘭安裝尺寸28 mm
  • 馬達外殼防護等級:IP40 (軸封IP52)馬達絞線
  • 保持扭矩:0.12Nm
  • 額定電流:1.00A
  • 馬達連接:公制接頭
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢