帶絞線的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
來自5 1
帶絞線的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 17
帶絞線的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 17
帶絞線的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 17
帶絞線的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 17
帶絞線的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 安裝尺寸:NEMA17/法蘭安裝尺寸42 mm
  • 馬達外殼防護等級:IP65(軸封IP52),馬達絞線IP40
  • 保持扭矩:0.12Nm
  • 額定電流:1.00A
  • 馬達連接:公制接頭
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢