帶接頭的 drylin® E 直線滑台搭配步進馬達,NEMA17

標準
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
來自5 1
帶接頭的 drylin® E 直線滑台搭配步進馬達,NEMA17
帶接頭的 drylin® E 直線滑台搭配步進馬達,NEMA17
帶接頭的 drylin® E 直線滑台搭配步進馬達,NEMA17
帶接頭的 drylin® E 直線滑台搭配步進馬達,NEMA17
帶接頭的 drylin® E 直線滑台搭配步進馬達,NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 安裝尺寸:NEMA17/法蘭安裝尺寸42 mm
  • 馬達外殼防護等級:IP65(軸封 IP52)
  • 保持扭矩:0.50Nm
  • 額定電流:1.80A
  • 馬達連接:絞線和編碼器,JST 接頭
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢