帶接頭和編碼器的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
來自5 1
帶接頭和編碼器的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 17
帶接頭和編碼器的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 17
帶接頭和編碼器的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 17
帶接頭和編碼器的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 17
帶接頭和編碼器的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 安裝尺寸:NEMA17/法蘭安裝尺寸42 mm
  • 馬達外殼防護等級:IP65(軸封 IP52)
  • 保持扭矩:0.50Nm
  • 額定電流:1.80A
  • 馬達連接:公制接頭
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢