帶接頭、編碼器和製動器的drylin® E 直線滑台步進馬達,NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD video
igus-icon-lupe
來自5 1
帶接頭、編碼器和製動器的drylin® E 直線滑台步進馬達,NEMA 23
帶接頭、編碼器和製動器的drylin® E 直線滑台步進馬達,NEMA 23
帶接頭、編碼器和製動器的drylin® E 直線滑台步進馬達,NEMA 23
帶接頭、編碼器和製動器的drylin® E 直線滑台步進馬達,NEMA 23
帶接頭、編碼器和製動器的drylin® E 直線滑台步進馬達,NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 安裝尺寸:NEMA23/法蘭安裝尺寸 56 mm
  • 馬達外殼防護等級:IP65(軸封 IP52)
  • 保持扭矩:2.00Nm
  • 額定電流:4.20A
  • 馬達連接:公制接頭
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢