帶連接器的 drylin® E 步進馬達,NEMA24

標準
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
來自5 1
帶連接器的 drylin® E 步進馬達,NEMA24
帶連接器的 drylin® E 步進馬達,NEMA24
帶連接器的 drylin® E 步進馬達,NEMA24
帶連接器的 drylin® E 步進馬達,NEMA24
帶連接器的 drylin® E 步進馬達,NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 安裝尺寸:NEMA 24/法蘭尺寸60mm
  • 防護等級:馬達外殼IP65(軸封IP52)
  • 保持扭力:3.50Nm
  • 標稱電流:4.20A
  • 馬達連接:公制 M12 連接器
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢