帶接頭和編碼器的drylin® E線性滑台步進馬達,NEMA24

MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
來自4 1
帶接頭和編碼器的drylin® E線性滑台步進馬達,NEMA24
帶接頭和編碼器的drylin® E線性滑台步進馬達,NEMA24
帶接頭和編碼器的drylin® E線性滑台步進馬達,NEMA24
帶接頭和編碼器的drylin® E線性滑台步進馬達,NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 安裝尺寸:NEMA24/法蘭尺寸60 mm
  • 馬達外殼防護等級:IP65(軸封 IP52)
  • 保持扭矩:3.50Nm
  • 額定電流:4.20A
  • 馬達連接:公制接頭
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢