drylin® E 步進馬達,帶 Molex 連接器和雙軸的絞線,NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
來自5 1
drylin® E 步進馬達,帶 Molex 連接器和雙軸的絞線,NEMA34
drylin® E 步進馬達,帶 Molex 連接器和雙軸的絞線,NEMA34
drylin® E 步進馬達,帶 Molex 連接器和雙軸的絞線,NEMA34
drylin® E 步進馬達,帶 Molex 連接器和雙軸的絞線,NEMA34
drylin® E 步進馬達,帶 Molex 連接器和雙軸的絞線,NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 安裝尺寸:NEMA 34/法蘭尺寸86mm
  • 防護等級:IP40
  • 保持扭力:5.90Nm
  • 標稱電流:6.40A
  • 馬達連接:附 Molex 連接器的絞線
  • 設計:雙軸
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢