帶制動器的drylin® E 線性滑台, 步進馬達,NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
來自5 1
帶制動器的drylin® E 線性滑台, 步進馬達,NEMA34
帶制動器的drylin® E 線性滑台, 步進馬達,NEMA34
帶制動器的drylin® E 線性滑台, 步進馬達,NEMA34
帶制動器的drylin® E 線性滑台, 步進馬達,NEMA34
帶制動器的drylin® E 線性滑台, 步進馬達,NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 安裝尺寸:NEMA17/法蘭尺寸42 mm
  • 保持扭矩:5.9 Nm
  • 額定電流:6.4A
  • 馬達連接:公制接頭
  • 整合的 制動器可在應用中安全 保持垂直負載
  • 透過24V工業電壓控制制動器能簡化整合過程
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢