帶接頭、編碼器和制動器的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD video
igus-icon-lupe
來自5 1
帶接頭、編碼器和制動器的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 34
帶接頭、編碼器和制動器的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 34
帶接頭、編碼器和制動器的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 34
帶接頭、編碼器和制動器的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 34
帶接頭、編碼器和制動器的 drylin® E 免上油線性系統步進馬達,NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 安裝尺寸:NEMA34/法蘭安裝尺寸86 mm
  • 馬達外殼防護等級:IP65(軸封 IP52)
  • 保持扭矩:5.90Nm
  • 額定電流:6.40A
  • 馬達連接:公制接頭
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢