3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
TW (ZH)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
驅動技術
igus-icon-arrow-right
電動馬達
igus-icon-arrow-right
ST stepper motors
igus-icon-arrow-right
Specialist motors
igus-icon-arrow-right
帶絞線的 drylin® E 免上油線性系統特殊步進馬達,真空,NEMA 23
帶絞線的 drylin® E 免上油線性系統特殊步進馬達,真空,NEMA 23
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
安裝尺寸:NEMA23/法蘭安裝尺寸 56 mm
馬達外殼防護等級:IP00(真空)
保持扭矩:0.70Nm
額定電流:2.50A
馬達連接:絞線
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ
產品說明
技術數據
線上工具
下載
IP00 步進馬達適用於真空應用。
igus® 的步進馬達是drylin® 直線滑動軸承直線滑台的絕佳搭配。它們的特點是經濟高效、精確和易於控制。它們在各種環境條件下可靠地工作(取決於所選的防護等級IP)。 igus® 步進馬達可通過標準化電氣接口與常見的馬達控制系統連接。
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
線上工具
igus-icon-plus
下載
igus-icon-plus
不確定是否合適?
igus-icon-download-plan
下載 EPLAN 檔案
igus-icon-cad-dateien
下載 CAD 資料
適用的馬達控制系統
Discover and order now in the online shop.
igus-icon-3arrow
電動機產品搜尋器
只需點擊幾下即可獲得合適的drylin E 線性滑台含馬達。只需輸入您的要求即可獲取相關建議。
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up