igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 安裝尺寸:NEMA23/法蘭尺寸56mm
- 防護等級:IP68(最長10m)
- 保持扭力:1.30Nm
- 標稱電流:4.20A
- 馬達連接:接線盒
igus-icon-lieferzeitMOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net