igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自5 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 安裝尺寸:NEMA11/法蘭安裝尺寸28 mm
- 馬達外殼防護等級:IP40
- 保持扭矩:0.12Nm
- 額定電流:1.00A
- 馬達連接:絞線和編碼器,JST 接頭
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-28-L-C-A

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net