3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
DE-DE (TW)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
滾珠軸承
igus-icon-arrow-right
萬向滾珠軸承
igus-icon-arrow-right
xiros®萬向滾珠使用壽命長
xiros®萬向滾珠使用壽命長
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
滾珠直徑:15、22 mm
使用壽命長,運轉平穩
外殼材質:xirodur® B180
滾珠材質:ES + POM(外殼內)
ℹ️:所有尺寸的高度公差為±0.2mm。
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
BB-515-B180-ES-POM
Ø d1 [mm]
24
最大軸向靜壓載重限度 [N]
180
滾珠直徑 [mm]
15
產品說明
技術數據
下載
使用壽命優化的萬向滾珠裝置運作平穩
此萬向滾珠裝置是具有最高磨損值的耐力跑者型。它的使用壽命比標準版本長 30 倍,由於採用不銹鋼球,因此更加耐用,並且由於外殼中的 POM 支撐球,運行特別平穩。
精進技術:
運作極為平穩:與標準版本相比,摩擦減少高達 50%
降低成本:
額外減少非計劃性停機時間可以節省時間和金錢
經驗證:
磨損率比標準型號好 30 倍
xiros 滾珠軸承經過考驗
永續性:
100% 避免任何潤滑
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
下載
igus-icon-plus
諮詢易格斯
我很樂意親自回答您的問題
顏僑佑 Joe Yen
igus-icon-phone
+886 4 2358 1000 #167
傳送電子郵件
諮詢及交付
親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點
igus-icon-arrow-up