3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
TW (ZH)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
滾輪
igus-icon-arrow-right
輸送導輪
igus-icon-arrow-right
Guide rollers with 90° groove
igus-icon-arrow-right
iglidur® A180,輸送滾輪,L 型槽,90°,mm
iglidur® A180,輸送滾輪,L 型槽,90°,mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
符合 FDA 標準的全能產品
iglidur® A180 材料符合食品藥物管理局 (FDA) 反覆接觸食品的規定
耐化學品
適用於潮濕環境
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
A180RLLM-0310-06
Ø d2 [mm]
7
Ø d1 [mm]
3
Ø d3 [mm]
10
b1 總長 [mm]
6
產品說明
技術數據
iglidur® A180 | FDA 通用
iglidur® A180 材料符合食品藥物管理局 (FDA) 反覆接觸食品的規定
耐化學品
適用於潮濕環境
耐磨性好
免上油、免保養
標準規格品備有常備庫存
由 iglidur® A180 製成的輸送滾輪適合與食品直接接觸的應用。它們是食品和包裝行業、醫療設備製造、小型家用設備等機器的理想解決方案。即使需要濕式清潔或與濕介質進行製程相關的接觸是日常工作,iglidur® A180 的特點也在於盡可能低的吸濕性。
典型應用領域
飲料業
食品業
醫療技術
證書和標準
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
不確定是否合適?
igus-icon-cad-dateien
下載 CAD 資料
igus-icon-arrow-up