變更語言 :
醫療環境需要滿足最高衛生標準的組件。我們由高性能塑膠製成的平面軸承和供能系統正是這裡的正確選擇。我們的軸承在塑膠材料中加入了固體潤滑劑,清潔安靜,耐腐蝕,完全免維護。它們成功應用於 X 光機器人、實驗室設備、治療椅、病床和義肢。即使在手術室、復健系統和診斷影像等有限空間內,我們的安靜且低震動的保護拖鏈系統也能確保安全的供能系統。我們的產品範圍中也提供符合 ISO 1 等級的無塵室相容型號。
所有產品均在業界最大的 igus®測試實驗室的實際條件下進行磨損和負載軸承容量測試。結果已納入我們用於計算產品使用壽命的線上工具中,為您提供準確的耐用性預測。測試台還包括一個無塵室實驗室,在Fraunhofer IPA的支援下,我們可以快速開發適用於空氣純度達到1級潔淨室的無顆粒產品。
請洽易格斯,我們也進行客戶測試,以檢查產品在非常特定條件下的使用情況。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net