探索醫療技術樣品盒

用於醫療和實驗室設備及家具的運動塑膠

醫療技術樣品盒

您的樣品盒裡有什麼?

  1. drylin® W、T 和 N 型材導軌▼
  2. dryspin® 陡峭螺桿
  3. 驅動器▼ iglidur®
  4. 滑動軸承 ▼E6 能量鏈 ▼
  5. chainflex® 纜線和客製化驅動纜線▼
  6. xiros B180
  7. 深溝球軸承 ▼igubal® ESTM-向心軸承 ▼

3 iglidur® 滑動軸承

4 塑膠能量鏈

枕式軸承 igubal® ESTM-10
  • 極靜音、低震動運轉
  • 振動小,抗拉強度高,使用壽命長
  • 適用於高速和加速
  • 由於連接器取代了螺栓和孔,因此非常耐磨

6 xiros

drylin® W、T 和 N
  • 適用於 -40 °C 至 +80 °C 的操作溫度
  • 高耐磨性
  • 良好的耐化學性
  • 符合 FDA 標準

7 igubal® 球面滑動軸承

枕式軸承 igubal® ESTM-10
  • 尺寸系列:E, 基於 DIN ISO 12240
  • 外殼由特別耐衝擊的長纖維強化 igumid® G 材料製成
  • 球面球由非常耐磨的 iglidur® W300 材料製成
  • 長期適用溫度 -30 °C 至 +80 °C

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢