牙科技術中的無潤滑軸承和可靠的電纜保護

治療中心

牙醫治療單位
牙科座椅機構中的 iglidur G滑動軸承

座椅機構

  • 適用於高負載
  • 潤滑免維護
  • 非常好的摩擦係數
使用 iglidur JVSI 滑動軸承的處理光

治療燈

  • 預壓,卸載時完全無間隙
  • 極佳的耐磨性
  • 潤滑免保養
drylin T 在病人座椅調整

線性調整病人座椅

  • 滑動取代滾動,提供高使用壽命
  • 由非常耐用、無需潤滑的滑動元件組成
牙科治療單位的 drylin SHT

<br />治療裝置的高度調整

  • 堅固設計
  • 軸和主軸採用多種材質
  • 包括馬達和馬達控制
牙科治療單位的能量鏈

<br />治療裝置的高度調整

  • 彎曲半徑小,結構緊湊
  • 節距小,噪音低
  • 易於填充
使用電子鏈的牙科治療裝置

<br /><br />牙醫元件中的能量供應

  • 專為高彎曲力、離心力和扭力而設計
  • 可在有限的安裝空間中使用

牙科 X 光機

牙科X光機
高度調整中的乾旋

斷層掃描儀的高度調整

  • 免潤滑和免維護的線性技術
  • 與傳統導螺桿相比,使用壽命可延長 30
E2 電纜引導能量鏈

電纜導軌高度調整

  • 可在密閉空間內安全佈線
  • 節距小,運轉安靜平穩
  • 高穩定性可延長使用壽命
drylin SLW 可調整下巴高度

腮托高度調整

  • 緊湊型主軸線性調整
  • 抗扭和防彎曲
  • 搭配步進馬達進行電氣調整
PRT 回轉環軸承,用於掃描儀的軸承布置

掃描器的軸承排列

  • 重量輕、結構緊湊、可即時安裝
  • 採用耐磨、免潤滑、免維護的 igldiur 滑動元件
反向彎曲半徑旋轉的旋轉能量供應系統

輪流能源供應

  • 圓周運動的標準
  • 允許 900° 以上的旋轉角度
  • 旋轉速度可達 360°/s
用於線性調整的 drylin

頭枕上的線性調整

  • 免潤滑和免維護的滑動元件
  • 堅固且不生銹,使用壽命長
  • 對灰塵和污垢不敏感

牙科銑床

牙科銑床
E2.1 銑床電纜引導的能量鏈

銑床的纜線導引

  • 彎曲半徑小,結構緊湊
  • 節距小,噪音低
  • 易於填充
用於牙科銑削裝置電纜導引的再接鏈

可安裝於銑床的電子鏈條

  • 包含電纜的完整能源鏈系統,可節省安裝時間
  • 組裝時間最多可縮短 95
drylin W 混合型房屋指南

外殼門的線性調整

  • 免潤滑和免維護的滑動元件
  • 堅固且不生銹,使用壽命長
  • 對灰塵和污垢不敏感

成功案例

牙科技術中的鑄造裝置

牙科鑄模裝置:可靠的閉合

醫療技術中的應用

更多成功案例

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢