醫療器材產品

雜項醫療裝置

我們在醫療器材中最暢銷的產品

C-arm 臂上的白色拖鏈管(e-tube)

緊湊型的穩定性

  • 封閉型適用於特殊電線電纜保護與病患安全
  • 易於填充:蓋板可由兩側開啟 (左側和右側)
  • 內建煞車裝置,讓操作更安靜
  • 白色可供選擇請洽易格斯
C-arm 臂上的 PRM 模組

無滑動接觸的不間斷傳輸

  • 導向所有媒體於單一系統
  • 與金屬導槽系統相比,重量最多可減少 85% ,經濟實惠最高可達 70%
  • 100% 耐腐蝕
triflex 在 C-arm 臂上

100% 全方位保護

  • 電線電纜友善給波紋軟管
  • 耐扭轉及應力消除
  • 由於彎曲半徑的定義,電線電纜不會彎曲
  • 另有白色可供選擇
X 光沙發和E2 micro 黑白

電線電纜保護最小安裝空間

  • 一、二套件,內側高度 5mm 起
  • 光滑的內部保護敏感的電線電纜
  • 組裝時間短:易於開合
  • 另有白色可供選擇
C-arm 和塑膠滾筒適用配器(轉接板)

3 倍產品使用壽命

  • 比 PA 滾筒適配器(轉接板)耐用三倍以上
  • 成功通過 3,000N 徑向負載測試
  • 耐溫高達 +150°C
OP 顯微鏡和 CAT5 電線電纜

10 百萬往返次數保固

  • 專為拖鏈中的連續運動而開發
  • PVC,PUR 或 TPE 外護套
  • UL 認證和耐油
  • 所需長度:精確到公分
OP 顯微鏡和 CAT5 電線電纜

無潤滑和 PTFE 的順暢運行

  • 不含 PTFE 的變體,是我們在醫療技術領域最暢銷的產品。
  • 最低的摩擦係數乾式運行
  • 非常低的黏滑傾向
  • 防黴的符合 DIN EN ISO 846 標準
X 射線頭的高度調整和drylin TWE-04

精確導向於最小的安裝空間

  • 體積小巧,適合在狹小安裝空間使用
  • 手動調整滑塊上的高度和橫向間隙
  • 堅固類型e-coating塗層
X 射線頭和 PRT 轉盤軸承

無潤滑類型的安靜旋轉

  • 採用塑膠滑動元件取代金屬球,運轉安靜且乾淨
  • 模組化系統
  • 可客製化
  • 適用於小型安裝空間:直徑 60mm 的PRT-04 微型

成功案例

BEC X 射線機器人

耐扭轉拖鏈在精巧型 X 光機器人中的應用

Perfusor Braun Melsungen AG

iglidur 平面軸承(乾式軸承)實現高精度灌注器配料

醫療技術中的應用

更多成功案例

詳閱更多資訊

牙科設備產品

牙科設備組件

無塵室產品

無塵室產品

在特殊幾何形狀中繪製料號

特殊零件

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢