雙平面螢光鏡上的高速緊湊電線電纜保護

生物力學研究團隊在創新的螢光透視系統中採用拖鏈

LMB二級螢光鏡中的拖鏈P4.1和E4.1
  • **需要什麼:**拖鏈,橫向和縱向引導電力和訊號線
  • **要求:**適用於快速加速和高速度、節省空間、重量輕、產品壽命長、最少的維護要求
  • 產業: 醫療技術、 醫療器械
  • **客戶的成功:**利用P4 拖鏈,可以在現有地板通道中引導電線電纜,從而節省空間。由於內建規格棧, 拖鏈移動摩擦係數較低,幾乎不需要驅動力,即使在高負載和速度的情況下也是如此。我們的加固且易於填充的E4.1 垂直牽引牽引電線電纜。兩個拖鏈系列的模組化設計使其能夠靈活地適應未來的客製化。

遇到的問題(困難)

解決方案

螢光鏡可用於獲取關節運動學和性能的關鍵資訊。

成像單元跟隨測試對像在20公尺長的軌道上行進。

igus 拖鏈用於引導許多電力和訊號電纜。

能量傳輸保護拖鏈E4.1

E4.1 sleeve

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢